Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,61 Kč - 103,73 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
81,95 Kč - 117,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
78,44 Kč - 112,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
92,35 Kč - 131,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
99,03 Kč - 141,47 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
98,82 Kč - 141,17 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
67,20 Kč - 96,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
70,61 Kč - 100,88 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
155,03 Kč - 182,38 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
213,35 Kč - 251,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
224,44 Kč - 320,63 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
148,70 Kč - 212,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
64,00 Kč - 91,42 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
57,53 Kč - 82,18 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
55,79 Kč - 79,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
68,18 Kč - 97,41 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
76,79 Kč - 109,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
85,68 Kč - 122,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.