Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3095 € - 0,5006 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Typ 1
|
||
0,1938 € - 0,3555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,4643 € - 0,7558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Typ 1
|
||
0,1164 € - 0,2133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Typ 2
|
||
0,1812 € - 0,3304 € | 1700 Na sklade |
0.161 in
4.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Typ 2
|
||
0,1743 € - 0,3165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.22 in
5.6 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Typ 2
|
||
0,2008 € - 0,3666 € | 4100 Na sklade |
0.232 in
5.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
0,1799 € - 0,3277 € | 9250 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,1193 € - 0,1659 € | 3500 Na sklade |
0.228 in
5.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,2021 € - 0,3695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
0,8952 € - 1,5757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Typ 2
|
||
0,6205 € - 0,9803 € | 2030 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Typ 2
|
||
0,4113 € - 0,6665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Typ 2
|
||
0,5104 € - 0,8018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Typ 2
|
||
0,1854 € - 0,3388 € | 1400 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,3165 € - 0,5145 € | 100 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,2872 € - 0,4657 € | 50 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Typ 1
|
||
0,1826 € - 0,3346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,403 € - 0,6567 € | 40 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Typ 1
|
||
0,1164 € - 0,2133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
Polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Typ 2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.