Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,7478 Kč - 131,8434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x20
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
168,2739 Kč - 258,7304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
361,5782 Kč - 556,3695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
3 030,6652 Kč - 4 040,8043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
201,4826 Kč - 309,7826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
441,626 Kč - 679,2913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x48
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
562,813 Kč - 865,9043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
688,213 Kč - 1 058,9608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
762,5608 Kč - 1 173,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
1 559,3217 Kč - 2 079,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
3 030,6652 Kč - 4 040,8043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
317,2173 Kč - 487,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
317,2173 Kč - 487,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
343,9826 Kč - 529,3565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
39,90 Kč - 61,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
652,526 Kč - 1 003,9434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
1 598,726 Kč - 2 131,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
31,4739 Kč - 48,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
31,4739 Kč - 48,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
129,613 Kč - 199,2521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.