Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 559,3217 Kč - 2 079,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
53,0347 Kč - 81,5347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
686,4782 Kč - 1 055,9869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
239,6478 Kč - 368,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
323,6608 Kč - 497,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
264,1826 Kč - 406,4347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
3 030,6652 Kč - 4 040,8043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
958,0956 Kč - 1 277,5434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
1 642,3434 Kč - 2 189,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35x72
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
28,9956 Kč - 44,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
5 307,9391 Kč - 7 077,1695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50x96
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
27,7565 Kč - 42,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x8
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
24,2869 Kč - 37,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
31,4739 Kč - 48,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
129,613 Kč - 199,2521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x28
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
131,5956 Kč - 202,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
167,7782 Kč - 258,2347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
1 570,7217 Kč - 2 094,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18x36
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
963,30 Kč - 1 284,4826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x80
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
54,026 Kč - 83,0217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.