Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0887 € - 0,1039 € | 13853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0931 € - 0,109 € | 8818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0999 € - 0,1168 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1101 € - 0,1287 € | 4699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1039 € - 0,1214 € | 5295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2017 € - 0,2141 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1865 € - 0,2169 € | 2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0615 € - 0,0721 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1464 € - 0,5339 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1101 € - 0,2003 € | 8392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.6
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,1634 € - 1,437 € | Richiedi il lead time qui |
|
M1.4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
7,3372 € - 8,3321 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,314 € - 2,8879 € | 1388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0080080000VR | 0,0624 € - 0,0729 € | 25656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
|
0,0635 € - 0,0743 € | 413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,074 € - 0,0865 € | 31353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0675 € - 0,079 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0941 € - 0,1101 € | 10970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0715 € - 0,0837 € | 60013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1287 € - 0,1506 € | 4528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.