Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8167 kr - 4,5877 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Typ 1
|
||
1,7709 kr - 3,2351 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Typ 1
|
||
4,2252 kr - 6,8746 kr | 26411 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Typ 1
|
||
1,0597 kr - 1,9243 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.106 in
2.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,6594 kr - 3,0259 kr | 6598 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Typ 2
|
||
1,5757 kr - 2,8865 kr | 8709 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,8267 kr - 3,3466 kr | 168 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,6454 kr - 2,9841 kr | 23709 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Typ 1
|
||
1,0876 kr - 1,5199 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.228 in
5.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Typ 1
|
||
1,8546 kr - 3,3745 kr | 7988 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
8,1575 kr - 14,4186 kr | 2119 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Typ 2
|
||
5,6614 kr - 8,9105 kr | 6037 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Typ 2
|
||
3,7231 kr - 6,0658 kr | 698 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Typ 2
|
||
4,6435 kr - 7,3069 kr | 4405 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Typ 2
|
||
1,6872 kr - 3,0956 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
Typ 1
|
||
2,8865 kr - 4,6714 kr | 360 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Typ 1
|
||
2,6076 kr - 4,2252 kr | 14 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Typ 1
|
||
1,6594 kr - 3,0399 kr | 400 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Typ 1
|
||
3,6813 kr - 5,9822 kr | 54711 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Typ 1
|
||
1,0597 kr - 1,9243 kr | 18245 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Typ 2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.