Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0388 kr - 1,4502 kr | 11454 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
Typ 1
|
||
1,2257 kr - 1,5757 kr | 11248 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
Typ 1
|
||
2,5239 kr - 4,1136 kr | 1716 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,9661 kr - 3,5837 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.098 - 0.394 in
2.5 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
2,5518 kr - 4,1694 kr | 877 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Typ 2
|
||
5,8009 kr - 9,1336 kr | 806 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Typ 2
|
||
5,7172 kr - 9,0221 kr | 300 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Typ 2
|
||
1,8685 kr - 3,4164 kr | 246 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Typ 1
|
||
2,245 kr - 3,6534 kr | 4090 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Typ 1
|
||
3,1235 kr - 5,0758 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Typ 1
|
||
3,2211 kr - 5,2431 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
Typ 1
|
||
4,4343 kr - 6,9862 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Typ 1
|
||
1,7988 kr - 3,2769 kr | 29285 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Typ 2
|
||
1,6733 kr - 3,0399 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,5896 kr - 2,9144 kr | 1987 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Typ 2
|
||
2,1892 kr - 3,5558 kr | 66 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,0388 kr - 1,4502 kr | 114052 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
Typ 1
|
||
1,2257 kr - 1,5757 kr | 6644 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
Typ 1
|
||
1,2285 kr - 1,2285 kr | 5819 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Typ 1
|
||
1,6315 kr - 1,6315 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
Typ 1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.