A peremes alátétek, más néven szigetelő hüvelyek vagy vállas perselyek, elektromos és hőszigetelést biztosítanak ott, ahol ez alapvető követelmény. A kúpos alátét típusaként különböző anyagokból és színben készülnek - ezek a termékek önkenők, és ellenállnak a korróziónak és a kopásnak.
A lépcsős alátét poliamid 6/6-ból készült vállperselyekkel rendelkezik. Ezek a poliamid hüvelyes alátétek önkenő opciók, és minden forgó vagy pörgő megoldáshoz kiválóak. Alacsony súrlódási együtthatójúak, ellenállnak a nedvességnek, a szennyeződéseknek és a legtöbb vegyszernek. Van egy süllyesztett hüvelyünk is, amelyet gyakran alkalmaznak elektrotechnikai környezetben, és számos országban törvényileg kötelező. Süllyesztett fejű csavarokkal megakadályozza az elektromos korróziót.
Lehet, hogy a szigetelőhüvelyek széles választéka jobban megfelel az Ön projekt igényeinek? Választható natúr poliamid 6 vagy fekete poliamid üvegszálas keverékkel; ezek a hüvelyekk megakadályozzák a vezető anyagokkal való érintkezést, megakadályozzák az alkatrészek kilazulását, és pontosan rögzítik és helyet biztosítanak a szerelvényeknél.
Poliamid vállas alátét választékunk reteszelő és tömítő alátétekkel bővül. A zár- és tömítéstípusok külön vásárolhatók meg. Csavaros szigetelők többféle méretben, valamint magas hőmérsékletű opciókban kaphatók. A magas hőmérsékletű szigetelők polifenilén-szulfidból (PPS) is készülnek. Vagy egyszerűen csak böngésszen vállas alátétjeink és szigetelő alátétjeink széles választékában, amelyek az UL94 V2 szabványnak megfelelő lángállósággal rendelkeznek.
Sorozat szám: SR1948
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Perem külső átmérője | Talp magassága | Belső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Talp külső átmérője | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139,8994 Ft - 145,8531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
50,2924 Ft - 53,4954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
41,0604 Ft - 43,6604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
10161067 | 139,5386 Ft - 145,5216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
16,4154 Ft - 16,4154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
#4. M2.5
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
41,2783 Ft - 41,2783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
10137932 | 29,1618 Ft - 29,1618 Ft | 650 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
28,5593 Ft - 28,5593 Ft | 1000 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
60,391 Ft - 78,2029 Ft | 19400 Raktáron |
0.11 in
2.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
81,927 Ft - 106,3106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
43,1266 Ft - 59,7475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
22,6312 Ft - 35,8567 Ft | 200 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
25,6843 Ft - 35,8293 Ft | 500 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
44,8927 Ft - 58,132 Ft | 170 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
68,3455 Ft - 88,4986 Ft | 4500 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
34,2412 Ft - 47,7542 Ft | 7110 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
42,3873 Ft - 54,9008 Ft | 317 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
58,7206 Ft - 107,1458 Ft | 100 Raktáron |
0.024 in
0.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
22,9324 Ft - 31,9958 Ft | 250 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
22,9324 Ft - 31,9822 Ft | 100 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.