A peremes alátétek, más néven szigetelő hüvelyek vagy vállas perselyek, elektromos és hőszigetelést biztosítanak ott, ahol ez alapvető követelmény. A kúpos alátét típusaként különböző anyagokból és színben készülnek - ezek a termékek önkenők, és ellenállnak a korróziónak és a kopásnak.
A lépcsős alátét poliamid 6/6-ból készült vállperselyekkel rendelkezik. Ezek a poliamid hüvelyes alátétek önkenő opciók, és minden forgó vagy pörgő megoldáshoz kiválóak. Alacsony súrlódási együtthatójúak, ellenállnak a nedvességnek, a szennyeződéseknek és a legtöbb vegyszernek. Van egy süllyesztett hüvelyünk is, amelyet gyakran alkalmaznak elektrotechnikai környezetben, és számos országban törvényileg kötelező. Süllyesztett fejű csavarokkal megakadályozza az elektromos korróziót.
Lehet, hogy a szigetelőhüvelyek széles választéka jobban megfelel az Ön projekt igényeinek? Választható natúr poliamid 6 vagy fekete poliamid üvegszálas keverékkel; ezek a hüvelyekk megakadályozzák a vezető anyagokkal való érintkezést, megakadályozzák az alkatrészek kilazulását, és pontosan rögzítik és helyet biztosítanak a szerelvényeknél.
Poliamid vállas alátét választékunk reteszelő és tömítő alátétekkel bővül. A zár- és tömítéstípusok külön vásárolhatók meg. Csavaros szigetelők többféle méretben, valamint magas hőmérsékletű opciókban kaphatók. A magas hőmérsékletű szigetelők polifenilén-szulfidból (PPS) is készülnek. Vagy egyszerűen csak böngésszen vállas alátétjeink és szigetelő alátétjeink széles választékában, amelyek az UL94 V2 szabványnak megfelelő lángállósággal rendelkeznek.
Sorozat szám: SR1948
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Perem külső átmérője | Talp magassága | Belső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Talp külső átmérője | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,7969 Ft - 44,7969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
103,7878 Ft - 107,8951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
44,7969 Ft - 44,7969 Ft | 11000 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
128,0171 Ft - 133,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
41,2783 Ft - 41,2783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
30,4488 Ft - 30,4488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.075 in
1.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
27,2724 Ft - 27,2724 Ft | 3000 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
69,3312 Ft - 69,3312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
62,5404 Ft - 80,9959 Ft | 9452 Raktáron |
0.13 in
3.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
22,0014 Ft - 30,6815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
68,3455 Ft - 124,7249 Ft | 369 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
22,0014 Ft - 30,6815 Ft | 150 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
34,2412 Ft - 54,2574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
22,0014 Ft - 30,6815 Ft | 910 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
58,7206 Ft - 76,0261 Ft | 163 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
35,1584 Ft - 45,5362 Ft | 235 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
22,0014 Ft - 34,8709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
62,1435 Ft - 80,4757 Ft | 320 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
31,1881 Ft - 49,4108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
22,9324 Ft - 31,9958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.