Kúpos maszkoló dugók mint egy tömör dugó vagy üreges kivitelben a kompresszió elősegítéséhez. Az újrahasználható dugók kiváló vegyszerállóságúak, szilikon vagy EPDM kivitelben kaphatók, és alkalmasak hőmérsékletnek kitett használatra.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | A kúp maximális átmérője | Szín | Anyag | Ujjbegy | A kúp minimális átmérője | Dugó kialakítása | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,5226 Ft - 113,8133 Ft | 400 Raktáron |
0.594 in
15.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
Fül nélkül
|
0.406 in
10.3 mm
|
Szilárd
|
||||
92,3594 Ft - 108,994 Ft | 80 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
Fül nélkül
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilárd
|
||||
205,5293 Ft - 205,5293 Ft | 480 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
Fül nélkül
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szilárd
|
||||
306,6921 Ft - 366,2753 Ft | 70 Raktáron |
1.098 in
27.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
Fül nélkül
|
0.937 in
23.8 mm
|
Szilárd
|
||||
537,9058 Ft - 640,7252 Ft | Gyártás alatt |
1.531 in
38.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
Fül nélkül
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szilárd
|
||||
884,3566 Ft - 884,3566 Ft | 100 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
Fül nélkül
|
1.5 in
38.1 mm
|
Szilárd
|
||||
1.537,2943 Ft - 1.537,2943 Ft | Gyártás alatt |
2.469 in
62.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
Fül nélkül
|
1.969 in
50.0 mm
|
Szilárd
|
||||
4.015,2974 Ft - 4.761,7583 Ft | Gyártás alatt |
3.5 in
88.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
Fül nélkül
|
3 in
76.2 mm
|
Szilárd
|
||||
1.624,4101 Ft - 1.624,4101 Ft | Gyártás alatt |
1.693 in
43.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
1.417 in
36.0 mm
|
Üreges
|
||||
298,3406 Ft - 360,1418 Ft | Gyártás alatt |
0.937 in
23.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szilárd
|
||||
62,3077 Ft - 62,3077 Ft | 8780 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilárd
|
||||
10242421 | 151,9153 Ft - 151,9153 Ft | 70 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
0.5 in
12.7 mm
|
Szilárd
|
|||
355,2541 Ft - 426,1598 Ft | 130 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
0.906 in
23.0 mm
|
Szilárd
|
||||
105,6261 Ft - 105,6261 Ft | 12600 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilárd
|
||||
79,3257 Ft - 79,3257 Ft | 3900 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szilárd
|
||||
83,0359 Ft - 83,0359 Ft | 750 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilárd
|
||||
113,6353 Ft - 137,2796 Ft | 1427 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
0.437 in
11.1 mm
|
Szilárd
|
||||
331,3359 Ft - 331,3359 Ft | Gyártás alatt |
0.925 in
23.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szilárd
|
||||
758,0297 Ft - 758,0297 Ft | 100 Raktáron |
1.689 in
42.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
1.406 in
35.7 mm
|
Szilárd
|
||||
1.001,36 Ft - 1.001,36 Ft | Gyártás alatt |
2.063 in
52.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
Fül nélkül
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szilárd
|
||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz