Kúpos maszkoló dugók mint egy tömör dugó vagy üreges kivitelben a kompresszió elősegítéséhez. Az újrahasználható dugók kiváló vegyszerállóságúak, szilikon vagy EPDM kivitelben kaphatók, és alkalmasak hőmérsékletnek kitett használatra.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | M1 | H | Ujjbegy | M2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613,3705 Ft - 613,3705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Szilikon
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
676,1164 Ft - 797,6104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Szilikon
|
1.469 in
37.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1.099,6339 Ft - 1.099,6339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Szilikon
|
1.874 in
47.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1.986,9889 Ft - 1.986,9889 Ft | 99 Raktáron |
Natúr
|
Szilikon
|
2.437 in
61.9 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Without Tab
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
10,5557 Ft - 10,5557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
12,3492 Ft - 15,0053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
31,8589 Ft - 31,8589 Ft | 5450 Raktáron |
Fekete
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
53,6276 Ft - 65,4977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Without Tab
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
77,6142 Ft - 93,5917 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
114,0049 Ft - 137,0743 Ft | 8028 Raktáron |
Fekete
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
136,2118 Ft - 136,2118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
286,9907 Ft - 345,1228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
EPDM
|
0.906 in
23.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
483,8127 Ft - 576,5418 Ft | 20 Raktáron |
Fekete
|
EPDM
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
838,2727 Ft - 838,2727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
EPDM
|
1.469 in
37.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
2.784,928 Ft - 2.784,928 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Szilikon
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
10242377 | 48,0416 Ft - 48,0416 Ft | 5930 Raktáron |
Natúr
|
Szilikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
113,1287 Ft - 136,5951 Ft | 600 Raktáron |
Natúr
|
Szilikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
323,176 Ft - 389,2352 Ft | 334 Raktáron |
Natúr
|
Szilikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1 in
25.4 mm
|
||
456,6223 Ft - 544,7376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Szilikon
|
1.063 in
27.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
51,9299 Ft - 51,9299 Ft | 2000 Raktáron |
Natúr
|
Szilikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.