A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
Anyag: LDPE Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | Szín | d2 | d3 | d4 | h | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201,9833 Ft - 857,7198 Ft | 1615 Raktáron |
3.976 in
101.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Piros
|
4.213 in
107.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
10076668 | 41,7028 Ft - 115,4022 Ft | 3600 Raktáron |
1.52 in
38.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Piros
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
98,6846 Ft - 98,6846 Ft | 5820 Raktáron |
2.181 in
55.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Piros
|
2.315 in
58.8 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
||
52,2174 Ft - 52,2174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.673 in
42.5 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
Piros
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
16,5387 Ft - 45,8491 Ft | 7200 Raktáron |
0.677 in
17.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Piros
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
12,2808 Ft - 21,8329 Ft | 7000 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
Piros
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
17,1958 Ft - 48,3442 Ft | 4720 Raktáron |
0.72 in
18.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Piros
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
71,7272 Ft - 201,6941 Ft | 2666 Raktáron |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
Piros
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
14,3619 Ft - 40,6506 Ft | 11203 Raktáron |
0.587 in
14.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Piros
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
13,2939 Ft - 19,1296 Ft | 2500 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Piros
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
46,125 Ft - 127,8781 Ft | 3170 Raktáron |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Piros
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
258,5546 Ft - 714,2468 Ft | 72 Raktáron |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
Piros
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
641,8889 Ft - 1.777,8195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.142 in
156.0 mm
|
6.587 in
167.3 mm
|
Piros
|
6.39 in
162.3 mm
|
5.976 in
151.8 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
37,6776 Ft - 106,0454 Ft | 699 Raktáron |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Piros
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
||
57,6117 Ft - 160,1077 Ft | 1930 Raktáron |
1.709 in
43.4 mm
|
2.098 in
53.3 mm
|
Piros
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1.142,1856 Ft - 3.420,4832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.051 in
153.7 mm
|
7.043 in
178.9 mm
|
Piros
|
6.358 in
161.5 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||
314,9751 Ft - 907,6237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.236 in
133.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
Piros
|
5.394 in
137.0 mm
|
5.126 in
130.2 mm
|
5.283 in
134.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
19,2495 Ft - 50,3195 Ft | 2170 Raktáron |
0.835 in
21.2 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
Piros
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
17,3738 Ft - 24,233 Ft | 3500 Raktáron |
|
|
Piros
|
|
|
|
|
||
14,3755 Ft - 136,1955 Ft | 6500 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Kék
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.