A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
Anyag: LDPE Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | Szín | d2 | d3 | d4 | h | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303,7348 Ft - 1.206,0062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.469 in
138.9 mm
|
6.13 in
155.7 mm
|
Kék
|
5.618 in
142.7 mm
|
5.39 in
136.9 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
491,0278 Ft - 491,0278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.61 in
167.9 mm
|
7.189 in
182.6 mm
|
Kék
|
6.709 in
170.4 mm
|
6.531 in
165.9 mm
|
6.63 in
168.4 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
539,4665 Ft - 1.569,8874 Ft | 30 Raktáron |
7.339 in
186.4 mm
|
7.941 in
201.7 mm
|
Kék
|
7.65 in
194.3 mm
|
7.26 in
184.4 mm
|
7.559 in
192.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
818,3659 Ft - 818,3659 Ft | 42 Raktáron |
8.669 in
220.2 mm
|
9.13 in
231.9 mm
|
Kék
|
8.728 in
221.7 mm
|
8.551 in
217.2 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
2.939,7322 Ft - 2.939,7322 Ft | 4 Raktáron |
12.791 in
324.9 mm
|
13.642 in
346.5 mm
|
Kék
|
13.142 in
333.8 mm
|
12.531 in
318.3 mm
|
12.917 in
328.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
72,8771 Ft - 218,3287 Ft | 89 Raktáron |
1.524 in
38.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Kék
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
30,216 Ft - 65,9145 Ft | 14478 Raktáron |
0.921 in
23.4 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
Piros
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
46,2893 Ft - 46,2893 Ft | 2850 Raktáron |
1.311 in
33.3 mm
|
1.638 in
41.6 mm
|
Piros
|
1.465 in
37.2 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
38,7318 Ft - 84,2124 Ft | 18225 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
Piros
|
1.217 in
30.9 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10,2272 Ft - 22,5606 Ft | 51000 Raktáron |
0.331 in
8.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Piros
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10,8022 Ft - 23,1844 Ft | 32948 Raktáron |
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
601,6921 Ft - 601,6921 Ft | 100 Raktáron |
5.78 in
146.8 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Piros
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
14,6083 Ft - 41,1705 Ft | 35744 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Piros
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
355,6511 Ft - 355,6511 Ft | 230 Raktáron |
4.252 in
108.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
Piros
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
167,9201 Ft - 167,9201 Ft | 100 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Piros
|
3.024 in
76.8 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.89 in
73.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
67,2639 Ft - 67,2639 Ft | 1036 Raktáron |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Piros
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
9,7342 Ft - 26,8233 Ft | 89450 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Piros
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
328,8578 Ft - 328,8578 Ft | 175 Raktáron |
4.201 in
106.7 mm
|
4.461 in
113.3 mm
|
Piros
|
4.398 in
111.7 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
359,2382 Ft - 359,2382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
Piros
|
4.528 in
115.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
18,4007 Ft - 56,3494 Ft | 6500 Raktáron |
0.673 in
17.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Piros
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.