Minden szabványos kúpos kupak és dugó több különböző külső átmérőjű alkatrész takarására, illetve több különböző belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására alkalmas. A tartós anyag tárolás és szállítás közben megvédi az alkatrészt a sérüléstől, szennyeződéstől, nedvességtől és korróziótól.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Perem átmérője | Szín | Belső átmérő tartománya | Külső átmérő tartománya | Teljes magasság | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,2495 Ft - 50,3195 Ft | 5800 Raktáron |
1.075 in
27.3 mm
|
Piros
|
0.76 - 0.854 in
19.3 - 21.7 mm
|
0.835 - 0.913 in
21.2 - 23.2 mm
|
|
|||||
13,4555 Ft - 32,1463 Ft | 21890 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Sárga
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.535 - 0.602 in
13.6 - 15.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||
86,9555 Ft - 115,7378 Ft | 261 Raktáron |
3.661 in
93.0 mm
|
Törlés
|
3.024 - 3.248 in
76.8 - 82.5 mm
|
3.091 - 3.307 in
78.5 - 84.0 mm
|
|
|||||
53,7023 Ft - 53,7023 Ft | Gyártás alatt |
0.571 in
14.5 mm
|
Sárga
|
0.11 - 0.177 in
2.8 - 4.5 mm
|
0.197 - 0.256 in
5.0 - 6.5 mm
|
|
|||||
39,5252 Ft - 43,4777 Ft | Gyártás alatt |
0.748 in
19.0 mm
|
Sárga
|
0.299 - 0.354 in
7.6 - 9.0 mm
|
0.366 - 0.417 in
9.3 - 10.6 mm
|
|
|||||
71,1454 Ft - 71,1454 Ft | Gyártás alatt |
0.933 in
23.7 mm
|
Sárga
|
0.461 - 0.504 in
11.7 - 12.8 mm
|
0.543 - 0.571 in
13.8 - 14.5 mm
|
|
|||||
55,3353 Ft - 66,9557 Ft | 7200 Raktáron |
1.437 in
36.5 mm
|
Sárga
|
0.945 - 1.039 in
24.0 - 26.4 mm
|
0.984 - 1.094 in
25.0 - 27.8 mm
|
|
|||||
165,8709 Ft - 387,5651 Ft | Gyártás alatt |
2.441 in
62.0 mm
|
Sárga
|
1.787 - 1.957 in
45.4 - 49.7 mm
|
1.85 - 2.059 in
47.0 - 52.3 mm
|
|
|||||
163,4277 Ft - 716,4366 Ft | Gyártás alatt |
3.031 in
77.0 mm
|
Sárga
|
2.335 - 2.539 in
59.3 - 64.5 mm
|
2.394 - 2.579 in
60.8 - 65.5 mm
|
|
|||||
197,7476 Ft - 872,2718 Ft | Gyártás alatt |
3.425 in
87.0 mm
|
Sárga
|
2.638 - 2.756 in
67.0 - 70.0 mm
|
2.677 - 2.795 in
68.0 - 71.0 mm
|
|
|||||
433,9497 Ft - 1.013,9378 Ft | Gyártás alatt |
3.898 in
99.0 mm
|
Sárga
|
3.244 - 3.382 in
82.4 - 85.9 mm
|
3.327 - 3.406 in
84.5 - 86.5 mm
|
|
|||||
208,779 Ft - 641,5549 Ft | 70 Raktáron |
6.693 in
170.0 mm
|
Törlés
|
5.709 - 5.984 in
145.0 - 152.0 mm
|
5.827 - 6.102 in
148.0 - 155.0 mm
|
|
|||||
7,722 Ft - 20,3549 Ft | 2000 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Törlés
|
0.268 - 0.335 in
6.8 - 8.5 mm
|
0.331 - 0.394 in
8.4 - 10.0 mm
|
|
|||||
7,905 Ft - 10,5216 Ft | 900 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Törlés
|
0.386 - 0.453 in
9.8 - 11.5 mm
|
0.449 - 0.512 in
11.4 - 13.0 mm
|
|
|||||
9,683 Ft - 25,5519 Ft | Gyártás alatt |
0.874 in
22.2 mm
|
Törlés
|
0.579 - 0.665 in
14.7 - 16.9 mm
|
0.642 - 0.728 in
16.3 - 18.5 mm
|
|
|||||
19,6113 Ft - 45,9068 Ft | Gyártás alatt |
1.157 in
29.4 mm
|
Törlés
|
0.799 - 0.913 in
20.3 - 23.2 mm
|
0.866 - 0.972 in
22.0 - 24.7 mm
|
|
|||||
23,7151 Ft - 28,6953 Ft | Gyártás alatt |
1.531 in
38.9 mm
|
Törlés
|
1.169 - 1.291 in
29.7 - 32.8 mm
|
1.232 - 1.358 in
31.3 - 34.5 mm
|
|
|||||
29,6895 Ft - 35,9243 Ft | 765 Raktáron |
1.937 in
49.2 mm
|
Törlés
|
1.567 - 1.685 in
39.8 - 42.8 mm
|
1.634 - 1.748 in
41.5 - 44.4 mm
|
|
|||||
72,758 Ft - 170,0019 Ft | Gyártás alatt |
2.441 in
62.0 mm
|
Törlés
|
1.988 - 2.165 in
50.5 - 55.0 mm
|
2.047 - 2.205 in
52.0 - 56.0 mm
|
|
|||||
10103104 | 266,6186 Ft - 622,9645 Ft | 180 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
Piros
|
3.701 - 3.976 in
94.0 - 101.0 mm
|
3.799 - 4.016 in
96.5 - 102.0 mm
|
|
||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz