I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2003 € - 0,2114 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Tipo 1
|
||
0,2844 € - 0,2844 € | 131988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Tipo 1
|
||
0,2939 € - 0,2939 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Tipo 1
|
||
0,391 € - 0,391 € | Richiedi il lead time qui |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
Tipo 1
|
||
0,2003 € - 0,2114 € | 70196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Tipo 1
|
||
0,2844 € - 0,2844 € | 24793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Tipo 1
|
||
0,2939 € - 0,2939 € | 3111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Tipo 1
|
||
0,5997 € - 0,5997 € | 1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Tipo 1
|
||
0,3343 € - 0,3343 € | 1487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Traslucido
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.421 - 1.134 in
10.7 - 28.8 mm
|
Tipo 1
|
||
0,6784 € - 0,6784 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Tipo 1
|
||
0,2376 € - 0,2653 € | 3936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Traslucido
|
PP
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
Tipo 1
|
||
0,1423 € - 0,163 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
Tipo 2
|
||
0,1238 € - 0,1492 € | 42680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
Tipo 2
|
||
0,1238 € - 0,1492 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
Tipo 2
|
||
0,1923 € - 0,2194 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Tipo 3
|
||
0,1228 € - 0,1517 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Tipo 2
|
||
0,1228 € - 0,1517 € | 1055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Tipo 2
|
||
0,163 € - 0,1879 € | 16611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Tipo 1
|
||
0,1287 € - 0,2501 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Tipo 1
|
||
0,1286 € - 0,1547 € | 95503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Tipo 2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.