Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | Color | d2 | d3 | d4 | h | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4127 € - 0,4343 € | 13802 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
Rojo
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5243 € - 0,5519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Rojo
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0439 € - 0,097 € | 15923 En stock |
0.701 in
17.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Rojo
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
10070963 | 0,0371 € - 0,0822 € | 11057 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rojo
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0,1313 € - 0,1383 € | 21572 En stock |
1.453 in
36.9 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Rojo
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,3652 € - 0,3845 € | 1010 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Rojo
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8792 € - 0,9255 € | 226 En stock |
4.012 in
101.9 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Rojo
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,0943 € - 0,2086 € | 3484 En stock |
0.972 in
24.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rojo
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2391 € - 0,2518 € | 120 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
Rojo
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2351 € - 0,2476 € | 282382 En stock |
2.028 in
51.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
Rojo
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,0866 € - 0,1997 € | 4800 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Rojo
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
10073889 | 0,5388 € - 1,1908 € | 20 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
Rojo
|
3.39 in
86.1 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
1,084 € - 2,3966 € | 603 En stock |
3.976 in
101.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Rojo
|
4.213 in
107.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,1458 € - 0,3224 € | 1100 En stock |
1.52 in
38.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rojo
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2471 € - 0,2599 € | 2240 En stock |
2.181 in
55.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Rojo
|
2.315 in
58.8 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
||
0,1813 € - 0,1909 € | 20 En stock |
1.673 in
42.5 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
Rojo
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
0,0579 € - 0,1281 € | 192 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Rojo
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0276 € - 0,061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.417 in
10.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
Rojo
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
0,0611 € - 0,135 € | 3556 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Rojo
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1551 € - 0,3427 € | 9718 En stock |
1.201 in
30.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Rojo
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.